??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BMS RS-S-D12-0150-00
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Fastening Technology
部品表
BALLUFF BMS RS-S-D12-0150-00
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BAM0045
TC
Product identifier
BMS RS-S-D12-0150-00
PX
Product view
47214_00
GR
Diameter
mm
POS
position
mm
MOUNTING
Mounting
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Weight
0.127 Kg
TRAFFIC
Customs number
73182900
MANUALDE
Manual EN
MANUALEN
Manual EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, Material = Stainless steel (1.4301), Dimension = Ø 12 x 150 mm, Mounting part = Clamps, Approval/Conformity = Ecolab
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code